Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4, DN 40

003G1382

Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 40

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.501 Kilogram
Neto težina 0.501 Kilogram
Volumen 2.99 Liter
EAN 5702421812327

 

Description Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 40
Dimenzija priključka G 1/4
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal Nehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] 40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] 16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] 40 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] 40 mm
Promjer [mm] 10 mm
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Skupina proizvoda Accessories - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta Impulse tubes
Za dimenziju ventila DN 40
Za vrstu proizvoda AFPQ4

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality