Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4, DN 32; DN 25
003G1380
Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 25/32
Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 25/32
Bruto težina | 0.496 Kg |
Neto težina | 0.496 Kg |
Volume | 1.02 Liter |
EAN | 5702421812303 |
Bruto težina | 0.496 Kg |
Neto težina | 0.496 Kg |
Volume | 1.02 Liter |
EAN | 5702421812303 |
Description | Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 25/32 |
Dimenzija priključka | G 1/4 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 32 mm |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 25 mm |
Promjer [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Skupina proizvoda | Accessories - SAC |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Impulse tubes |
Za dimenziju ventila |
DN 25 DN 32 |
Za vrstu proizvoda | AFPQ4 |
Description | Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 25/32 |
Dimenzija priključka | G 1/4 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 32 mm |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 25 mm |
Promjer [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Skupina proizvoda | Accessories - SAC |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Impulse tubes |
Za dimenziju ventila |
DN 25 DN 32 |
Za vrstu proizvoda | AFPQ4 |