AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 crveno

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.76 Kilogram
Neto težina 8.079 Kilogram
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 crveno
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator diferencijalnog tlaka
Hod [mm] 7 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 6 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 1 bar
Promjer [mm] [Max.] 125 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferencijalnog tlaka
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 80 cm²
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AFP-9
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality