AFD, 8.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²

003G1000

AFD PB25 8-16 32 cm2 crno

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 12.649 Kilogram
Neto težina 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
EAN 5702421808146

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 8-16 32 cm2 crno
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za smanjenje tlaka
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 16 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 8 bar
Promjer [mm] [Max.] 125 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 16 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 8 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za smanjenje tlaka
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 32 cm²
Verzija ugradnje Protok
Vrsta AFD
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality