Valve, VPH 15 E NO
Valve, VPH 15 E NO

180G0042

Radni tlak [barg] [min.]: 10, Radni tlak [barg] [maks.]: 40, Radni tlak [psig] [min.]: 145, Radni tlak [psig] [maks.]: 580

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.23 kg
Neto težina 3 kg

 

Flow [l/min] 15 L/min
Materijal tijela AISI 304
Naziv proizvoda Solenoid operated valves
Opis VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Oznaka vrste VPH 15 E NO
Protok [gpm] 4 gal/min
Protok [gpm] [maks.] 5.28 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 20 L/min
Radni tlak [barg] [maks.] 40 barg
Radni tlak [barg] [min.] 10 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 580 psig
Radni tlak [psig] [min.] 145 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -30 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] -22 °F
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VPH

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality