Valve, VPH 15 E NC
Valve, VPH 15 E NC

180G0044

Radni tlak [barg] [min.]: 45, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [min.]: 650, Radni tlak [psig] [maks.]: 3050

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.39 kg
Neto težina 3 kg

 

Flow [l/min] 15 L/min
Materijal tijela AISI 304
Naziv proizvoda Solenoid operated valves
Opis VPH15E NC, 45-210 BAR
Oznaka vrste VPH 15 E NC
Protok [gpm] 4 gal/min
Protok [gpm] [maks.] 5.28 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 20 L/min
Radni tlak [barg] [maks.] 210 barg
Radni tlak [barg] [min.] 45 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 3050 psig
Radni tlak [psig] [min.] 650 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -30 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] -22 °F
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VPH

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality