Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
Protok [gpm] [maks.]: 15.800, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: BSP
Protok [gpm] [maks.]: 15.800, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: BSP
Bruto težina | 1.308 Kg |
Neto težina | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Bruto težina | 1.308 Kg |
Neto težina | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | VDH |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDH 60 E NC |
Primjena | Hydraulic |
Promjer stapa, Ø [mm] | 18 mm |
Protok [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 1 l/min |
Rad | Pilotni |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 50 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 37 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 150 ms |
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 359 ms |
Vrsta | VDH 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | VDH |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDH 60 E NC |
Primjena | Hydraulic |
Promjer stapa, Ø [mm] | 18 mm |
Protok [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 1 l/min |
Rad | Pilotni |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 50 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 37 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 150 ms |
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 359 ms |
Vrsta | VDH 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |