BE200AS
018F7929
Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 200, IP raspon kućišta: IP00
Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 200, IP raspon kućišta: IP00
Bruto težina | 0.334 Kg |
Neto težina | 0.275 Kg |
Volume | 0.306 Liter |
EAN | 5702428064620 |
Bruto težina | 0.334 Kg |
Neto težina | 0.275 Kg |
Volume | 0.306 Liter |
EAN | 5702428064620 |
Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
Boja | Blue |
Boja | Plava |
Description | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | DIN viličasta stopica |
Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP00 |
Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Napon napajanja [V] AC | 200 V |
Naziv programa dijelova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE200AS |
Potrošnja energije [W] | 10 W |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
Pričvršćenje svitka | Spojni |
Raspon snage | Kontinuirano |
Raspon temperature okoliša [°C] | 50 °C |
Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
Standardni električni priključak | EN175301-803 |
Sukladnost | EN 60730-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Vrsta | Magnetic coil |
Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
Boja | Blue |
Boja | Plava |
Description | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | DIN viličasta stopica |
Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP00 |
Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Napon napajanja [V] AC | 200 V |
Naziv programa dijelova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE200AS |
Potrošnja energije [W] | 10 W |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
Pričvršćenje svitka | Spojni |
Raspon snage | Kontinuirano |
Raspon temperature okoliša [°C] | 50 °C |
Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
Standardni električni priključak | EN175301-803 |
Sukladnost | EN 60730-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Vrsta | Magnetic coil |