Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.9 kg
Neto težina 2.85 kg

 

Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Funkcionalno Da
Materijal tijela AISI 304
Naziv programa dijelova Block
Naziv proizvoda Solenoid operated valves
Opis Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
Oznaka vrste FOR 3 VDH 30 EC 2/2
Protok [gpm] [maks.] 8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 L/min
Protok [l/min] [min.] 0 L/min
Radni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Radni tlak [barg] [min.] 4 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni tlak [psig] [min.] 51 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrsta Block for VDH/VDHT 2/2
Vrsta materijala Neutralni medij
Vrsta spoja Navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality