Pumpe za deioniziranu vodu

Shows 16 product(s)

Pumpa, PAHT 20

Protok [gpm] [maks.]: 10.950, Protok [l/min] [maks.]: 42.120, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: AISI 316

Pumpa, PAHT 25

Protok [gpm] [maks.]: 13.570, Protok [l/min] [maks.]: 52.200, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: AISI 316

Pumpa, PAHT 32

Protok [gpm] [maks.]: 17.830, Protok [l/min] [maks.]: 68.580, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: AISI 316

Pumpa, PAHT 6.3

Protok [gpm] [maks.]: 4.710, Protok [l/min] [maks.]: 18.100, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Pumpa, PAHT 4

Protok [gpm] [maks.]: 2.630, Protok [l/min] [maks.]: 10.120, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Prikaz: