VOH 30 PM

180H0204

Oznaka vrste: VOH 30 PM

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.276 Kilogram
Neto težina 1.224 Kilogram
Volumen 0.806 Liter
EAN 5715162676424

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Materijal tijela AISI 304
Opis proizvoda Pressure control valve
Oznaka vrste VOH 30 PM
Protok [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Radni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja ISO 4401
Temperatura medija [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VOH PM

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality