BE230CS
018F7919
Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP67
Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP67
Bruto težina | 0.339 Kg |
Neto težina | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Bruto težina | 0.339 Kg |
Neto težina | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Razvodni ormarić |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE230CS |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Magnetic coil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Razvodni ormarić |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE230CS |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Magnetic coil |