Brzina [o/min] [Max.] |
2400 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] |
700 rpm |
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] |
1000 rpm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Spare parts PAHT G 25/32 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materijal tijela |
AISI 316 |
Materijal za brtvljenje |
NBR |
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] |
20 barg |
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] |
290 psig |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] |
122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] |
32 °F |
Opis proizvoda |
PAHT G pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Oznaka vrste |
PAHT G 25 DG Ex |
Pomak [cm³/rev] |
25 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] |
1.53 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] |
13.5 gal/min |
Protok [gpm] [min.] |
3.3 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] |
52.2 l/min |
Protok [l/min] [min.] |
12.9 l/min |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] |
79 dBA |
Skupina proizvoda |
Pump |
Standardni izlazni priključak |
BSPP |
Standardni priključak odvoda |
Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak |
BSPP |
Sukladnost s direktivom ATEX |
EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
Temperatura medija [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] |
122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] |
36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] |
160 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] |
30 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] |
2320 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] |
435 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] |
6 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] |
0 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] |
87 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] |
0 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] |
3/4 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) |
M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] |
1 1/4 in |
Vrsta |
PAHT G 20-32 |
Vrsta ispusta |
Navoj |
Vrsta izlaznog priključka |
Navoj |
Vrsta ulaznog priključka |
Navoj |
Zemlja porijekla |
Danska |