Brzina [o/min] [Max.] |
3000 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] |
1000 rpm |
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] |
1000 rpm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAHT G 2 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materijal tijela |
AISI 304 |
Materijal za brtvljenje |
NBR |
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] |
4 barg |
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] |
58 psig |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] |
122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] |
32 °F |
Opis proizvoda |
PAHT G pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Oznaka vrste |
PAHT G 2 Ex |
Pomak [cm³/rev] |
2 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] |
0.12 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] |
1 gal/min |
Protok [gpm] [min.] |
0.1 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] |
4.1 l/min |
Protok [l/min] [min.] |
2 l/min |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] |
76 dBA |
Skupina proizvoda |
Pump |
Standardni izlazni priključak |
BSPP |
Standardni priključak odvoda |
Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak |
BSPP |
Sukladnost s direktivom ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Temperatura medija [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] |
122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] |
36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] |
100 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] |
10 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] |
1450 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] |
145 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] |
4 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] |
0 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] |
58 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] |
0 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] |
1/4 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) |
M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] |
1/2 in |
Vrsta |
PAHT G 2-6.3 |
Vrsta ispusta |
Navoj |
Vrsta izlaznog priključka |
Navoj |
Vrsta ulaznog priključka |
Navoj |
Zemlja porijekla |
Danska |