Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.388 Kg
Neto težina 4.345 Kg
Volume 6.003 Liter
EAN 5715162670590

 

Brzina [o/min] [Max.] 4000 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 300 rpm
Description MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazivna snaga [kW] 5.2 kW
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis proizvoda MAH
Oznaka vrste MAH 6.3 CCW
Skupina proizvoda Hydraulic motor
Starting torque at max pressure [Nm] 4 N-m
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 3 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina priključka odvoda [in] 1/8 in
Vrsta MAH 4-6.3

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality