Anti drip water mist nozzle
180Z1945
Protok [gpm]: 0.045, null: 0.17, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Protok [gpm]: 0.045, null: 0.17, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruto težina | 0.009 Kg |
Neto težina | 0.006 Kg |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162678923 |
Bruto težina | 0.009 Kg |
Neto težina | 0.006 Kg |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162678923 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 2.7 gal/h |
Flow [l/h] | 11 L/h |
Flow [l/min] | 0.17 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.045 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.4 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.016 in |
Vrsta | Nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 2.7 gal/h |
Flow [l/h] | 11 L/h |
Flow [l/min] | 0.17 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.045 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.4 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.016 in |
Vrsta | Nozzle |