Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 34 product(s)
Electrical Motor
EL-Motor 4kW IEC112M 4p B35 50Hz IE3
El Motor 1,5kW IEC90S 2p 50Hz B35 IE3
El-Motor 2,2kW IEC90L 2p 50Hz B35 IE3
El-Motor 3kW IEC100L 2p 50Hz B35 IE3
EL-Motor 4kW IEC112M 2p 50Hz B35 IE3
Prikaz: