Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Single, 4 - 20 mA
098G2025
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SM1S1800HA3 0033X00
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SM1S1800HA3 0033X00
Bruto težina | 0.73 Kg |
Neto težina | 0.53 Kg |
Volume | 4.588 Liter |
EAN | 5715162143001 |
Bruto težina | 0.73 Kg |
Neto težina | 0.53 Kg |
Volume | 4.588 Liter |
EAN | 5715162143001 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatni pribor | NE |
Električni priključak | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | SM1S1800HA3 0033X00 |
Izlazni signal | 4 - 20 mA |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 10 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 36 V |
Product Name Description | Wire position sensor |
Raspon mjerenja [mm] | 1800 mm |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina električnog priključka | 4 pina |
Vrsta | DST X800 |
Vrsta kruga | Single |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatni pribor | NE |
Električni priključak | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | SM1S1800HA3 0033X00 |
Izlazni signal | 4 - 20 mA |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 10 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 36 V |
Product Name Description | Wire position sensor |
Raspon mjerenja [mm] | 1800 mm |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina električnog priključka | 4 pina |
Vrsta | DST X800 |
Vrsta kruga | Single |