Solenoid valve, EV310A, Function: NC, G, 1/4, 0.070 m³/h, FKM
032H8097
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Bruto težina | 0.122 Kg |
Neto težina | 0.116 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050666 |
Bruto težina | 0.122 Kg |
Neto težina | 0.116 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050666 |
Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
Broj načina | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.08 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 174 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 1/16 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV310A 1.5B G 14F NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.07 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 261 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 12 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 174 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | EV310A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | EV310A 1.5 |
Pogon | A |
Pokazivač smjera protoka | Ugravirano A-P-R |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Izravno upravljanje |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina sapnice [mm] | 1.5 mm |
Vrsta | EV310A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
Broj načina | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.08 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 174 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 1/16 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV310A 1.5B G 14F NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.07 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 261 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 12 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 174 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | EV310A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | EV310A 1.5 |
Pogon | A |
Pokazivač smjera protoka | Ugravirano A-P-R |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Izravno upravljanje |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina sapnice [mm] | 1.5 mm |
Vrsta | EV310A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |