Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U452131
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto težina | 1.169 Kg |
Neto težina | 1.107 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Bruto težina | 1.169 Kg |
Neto težina | 1.107 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 232 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Neutralni medij Para, maks. 4 bara Temperatura: ovisno o zavojnici |
Kv vrijednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 24 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 348 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv programa dijelova | EV220B 15 - 50 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Opcija svitka | Spojni |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 20 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 11 W |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 40 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 20 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Vrsta svitka | BB |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 232 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Neutralni medij Para, maks. 4 bara Temperatura: ovisno o zavojnici |
Kv vrijednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 24 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 348 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv programa dijelova | EV220B 15 - 50 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Opcija svitka | Spojni |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 20 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 11 W |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 40 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 20 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Vrsta svitka | BB |