Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM
032U2251
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto težina | 0.314 Kg |
Neto težina | 0.296 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423000401 |
Bruto težina | 0.314 Kg |
Neto težina | 0.296 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423000401 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.75 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 20 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 290 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 1.45 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 10B G 12E NC000 |
Isti proizvod | 032U1251 |
Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 30 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 435 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Naziv programa dijelova | EV220B 6 - 22 |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Oznaka vrste | EV220B 10 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.75 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 20 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 290 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 1.45 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 10B G 12E NC000 |
Isti proizvod | 032U1251 |
Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 30 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 435 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Naziv programa dijelova | EV220B 6 - 22 |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Oznaka vrste | EV220B 10 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |