Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.227 Kg
Neto težina 1.997 Kg
Volume 3.44 Liter
EAN 5702423058846

 

Broj izlaza [pc] 5 pc
Broj ulaza [pC] 5 pc
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija MBV5000-1511
Ispitna funkcija Zasebno
Količina po obliku pakiranja 6 pc
MiniMess priložen Da
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Prigušnik pulsa No
Product Name Description Test valve
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 120 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -4 °F
Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.] 180 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.] 0 bar
Skupina proizvoda Shut-off and regulating valves
Standardni navojni tlačni priključak ISO 228-1
Standardni tlačni priključak DIN 3852-E
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka ispitnog tlaka 16 x 2
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrsta MBV 5000
Vrsta izlaznog priključka Prirubnica
Vrsta priključka ispitnog tlaka M
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality