+ napajanje |
Pin 1 |
- zajedničko |
Pin 2 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski |
Muški i ženski |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indeks specifikacija |
MBS 3000-2831-A1AB04-0 |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
Current |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po obliku pakiranja |
14 pc |
Komentari odobrenja |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] |
0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] |
32 °F |
Membrana protoka |
Ne |
Međunarodni broj članka |
5702423062577 |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
9 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX |
Opskrbni napon [V] DC [Max] |
32 V |
Pod. nulta točka i raspon |
Ne |
Prigušnik pulsa |
No |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] |
60 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] |
0 bar |
Raspon tlaka [psi] [maks.] |
870.23 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] |
0 psi |
Razina niskog spajanja |
3.6 |
Razina visokog spajanja |
22.4 |
Referenca jedinice tlaka |
Sealed gauge |
Sasvim siguran |
Ne |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standardni električni priključak |
EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak |
EN 837 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] |
360 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [psi] |
5221 psi |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] |
27 mm |
Točnost, maks. +/- FS [%] |
1 % |
Točnost, normalno +/- FS [%] |
0.5 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električnog priključka |
Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka |
1/4 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] |
4 ms |
Vrsta |
MBS 3000 |
Vrsta tlačnog priključka |
G |