Temperature sensor, MBT 156, 200 mm, MBT 156-B01-200-0-0000

084Z4317

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.134 Kg
Neto težina 0.131 Kg
Volume 0.587 Liter
EAN 5702423153220

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 7.87 in
Duljina umetka [mm] 200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Tip B
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP00
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 9 pc
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 156-B01-200-0-0000
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 600 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod MBT 5116
Veličina električnog priključka 3 stezaljke
Vrsta MBT 156
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality