Temperature sensor, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

084Z4321

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.106 Kg
Neto težina 0.101 Kg
Volume 0.39 Liter
EAN 5702423163175

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 3.94 in
Duljina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Tanka linija
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP00
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 156-S01-100-0-0000
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 600 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod MBT 5116
Veličina električnog priključka 3 stezaljke
Vrsta MBT 156
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality