MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000

084Z4306

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Električni priključak: Kabel, Veličina električnog priključka: 2 žice, Upotrebljava se za proizvod: MBT 5252

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.059 Kg
Neto težina 0.055 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN 5702423163748

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 7.87 in
Duljina umetka [mm] 200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP00
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 16 pc
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 152-001-0200-00-0000
Product Name Description Temperature sensor insert
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Accessories, sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Upotrebljava se za proizvod MBT 5252
Veličina električnog priključka 2 žice
Vrsta MBT 152
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality