Sensor pocket, MBT 120

084Z3124

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 80, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.103 Kg
Neto težina 0.099 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN 5702423248605

 

China RoHS compliance Out of scope
Duljina umetka [in] 3.15 in
Duljina umetka [mm] 80 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Oznaka vrste MBT 120-630-080-8
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Sensor pocket
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.43 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 11 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Accessories, sensors
Standard spoja ANSI/ASME B1.20
Standardni procesni priključak ANSI/ASME B1.20.1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod MBT 3560, MBT 5560
Veličina procesnog priključka 1/2-14
Vrsta MBT 120
Vrsta procesnog priključka NPT
Vrsta spoja NPT
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality