Sensor pocket, MBT 120
084Z2441
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Bruto težina | 0.124 Kg |
Neto težina | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
Bruto težina | 0.124 Kg |
Neto težina | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Duljina umetka [in] | 5.91 in |
Duljina umetka [mm] | 150 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Materijal procesnog priključka | AISI 316 Ti |
Materijal spoja | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | MBT 120-630-150-C |
Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
Product Name Description | Sensor pocket |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.43 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 11 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Accessories, sensors |
Standard spoja | ISO 228 |
Standardni procesni priključak | ISO 228-1-A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotrebljava se za proizvod | MBT 5250 |
Veličina procesnog priključka | 1/2 |
Veličina unutarnjeg priključka | 1/2 |
Vrsta | MBT 120 |
Vrsta procesnog priključka | G |
Vrsta spoja | G |
Vrsta unutarnjeg priključka | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Duljina umetka [in] | 5.91 in |
Duljina umetka [mm] | 150 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Materijal procesnog priključka | AISI 316 Ti |
Materijal spoja | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | MBT 120-630-150-C |
Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
Product Name Description | Sensor pocket |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.43 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 11 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Accessories, sensors |
Standard spoja | ISO 228 |
Standardni procesni priključak | ISO 228-1-A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotrebljava se za proizvod | MBT 5250 |
Veličina procesnog priključka | 1/2 |
Veličina unutarnjeg priključka | 1/2 |
Vrsta | MBT 120 |
Vrsta procesnog priključka | G |
Vrsta spoja | G |
Vrsta unutarnjeg priključka | G |