Broj kontakata [komadi] |
4 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina produžetka [in] |
1.97 in |
Duljina produžetka [mm] |
50 mm |
Duljina umetka [in] |
3.94 in |
Duljina umetka [mm] |
100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Tanka linija |
Element osjetnika [komad] |
2 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po obliku pakiranja |
13 pc |
Materijal procesnog priključka |
Nehrđajući čelik |
Materijal spoja |
AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
1000 |
Oznaka vrste |
MBT 5116-S301-100-11-0000 |
Procesni priključak, muški/ženski |
MUŠKI |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] |
0.95 in |
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] |
0.55 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] |
24 mm |
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] |
14 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
600 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
1112 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard spoja |
ISO 228 |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Standardni procesni priključak |
ISO 228-1-A |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
75 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
167 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uložak osjetnika |
Zamjenjivo |
Veličina električnog priključka |
Pg 13.5 |
Veličina procesnog priključka |
3/4 |
Vrsta |
MBT 5116 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta procesnog priključka |
G |
Vrsta spoja |
G |
Vrsta umetka |
Fiksni |
Žice [komadi] |
2 pc |