Shut-off diaphragm valve, BML 18s

009G0181

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 3/4 in, Outlet size [in]: 3/4 in

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.816 Kg
Neto težina 0.815 Kg
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422045939

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vrijednost [gal/min] 3.35 gal/min
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcionalno Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h] 2.9 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 528 psig
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 406 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Oprema Ručni kotač
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Pribor za BM/GBC ventil
Product Name Description Shut-off diaphragm valve
Radne tvari R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Radni raspon [bar] [maks.] 21 bar
Radni raspon [bar] [min.] -1 bar
Radni raspon [psig] [maks.] 304 psig
Radni raspon [psig] [min.] -14 psig
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
SCIP dossier no. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Skupina proizvoda Shut-off and regulating valves
Smjer Ravno
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 3/4 in
Veličina ulaza [in] 3/4 in
Vrsta BML 18s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 1
2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality