Prekidači za mjerenje razine kapljevine

Shows 8 product(s)

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, RT280A

Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (NZ) SPDT, Raspon temperature [°C] [Min.]: -50, Raspon temperature [°C] [Max.]: 10, Vrsta osjetnika: Osjetnik temperature

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, RT281A

Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Raspon temperature [°C] [Min.]: -30, Raspon temperature [°C] [Max.]: 20, Vrsta osjetnika: Osjetnik temperature

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS 4000

Vrsta spoja: G, Odobrenje: ;FCC, Raspon temperature [°C] [Min.]: -50, Raspon temperature [°C] [Max.]: 120, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24.00

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, AKS 38

Standard spoja: EN 10220, Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina električnog priključka: Pg 11, IP raspon kućišta: IP65

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, AKS 38

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimenzija priključka [in]: 1 in, Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina električnog priključka: Pg 11, IP raspon kućišta: IP65

Prikaz: