Cartridge pressure switch, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar

061F5016

Higher activ. pressure [bar]: 28.00, Lower activ. pressure [bar]: 20.00, Reset function: Manual, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.097 Kg
Neto težina 0.092 Kg
Volume 0.22 Liter
EAN 5702428268158

 

Boja žice Crna
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 70.87 in
Duljina kabela [m] 1.8 m
Električni priključak Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NC)
Funkcija poništenja Ručno
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija ACB-2UB121MW
IP raspon kućišta IP65
Kategorija raspona tlaka Visoki tlak
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kućište TIP EPOKSI SMOLE
Maks. radni tlak [bar] 45 bar
Maks. radni tlak [psig] 653 psig
Napomene o tlačnom priključku Deflator
Nazivna snaga kontakata AC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar] 20 bar
Niži aktivni tlak [psi] 290 psi
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description Cartridge pressure switch
Radne tvari R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -20 °F
SCIP dossier no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP dossier product name ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Tlak izgaranja [bar] 200 bar
Tlak izgaranja [psig] 2900 psig
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Vertical +/- 45º
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Veličina tlačnog priključka 1/4 in
Viši aktivni tlak [bar] 28 bar
Viši aktivni tlak [psi] 406 psi
Vrsta ACB
Vrsta kabela AWG18
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality