Optyma™, OP-NL08MFXT2
Optyma™, OP-NL08MFXT2

114E2618

Oznaka vrste: Condensing Units, Vrsta: Optyma™, Broj modela: OP-NL08MFXT2, R134a, Upotreba segmenta: Srednji povratni tlak, Br. faza (kompresor): 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 20.25 kg
Neto težina 18 kg
EAN 5702428570428

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-NL08MFXT2
Broj ventilatora 1
Duljina [mm] 432 mm
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 5 W
Model kompresora NL8.4 MF
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 207 V
Napon, 50 Hz [V] 207 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Obujam sakupljača [l] 0.8 L
Odobrenje za sakupljač CE
Opis OP-NL08MFXT2
Oznaka vrste Condensing Units
Pokrov / mreža ventilatora Rešetka
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 7 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [mm] 6 mm
Primjene MBP
Promjer ventilatora [mm] 200 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Refrigerant R134a
RLA 2.3 A
Standard za električne sustave G
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.19 A
Ukupna visina [mm] 225 mm
Upotreba segmenta Srednji povratni tlak
Veličina lopatice ventilatora [mm] 200 mm
Veličina usisnog priključka [mm] 8 µm
Verzija T2
Vrsta Optyma™
Vrsta kondenzatora BG_2
Širina [mm] 315 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services