Scroll compressor, SH240A4AAF
120H0291
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 112.35 Kg |
Neto težina | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980814 |
Bruto težina | 112.35 Kg |
Neto težina | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980814 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8556208 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 470 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 34.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni modul | Elektronički sigurnosni modul na razvodnom ormariću |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s čvrstim prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Rotolock, 2 1/4 in |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 215 A |
Masa ambalaže [kg] | 116 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4AAF |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 52 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 4 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.7 Ohm |
Priključci napajanja | Stud M5 |
Pritezni moment [Nm] | 21 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Promjer [mm] | 318 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Punjenje ulja [l] | 6.1 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 227.6 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 36.4 A |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 653 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 5/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 5/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 698 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 618 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 302 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 28.5 L |
Volumen visoke strane | 2.5 L |
Vrsta | SH240 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Zaštita motora | Elektronički sigurnosni modul, 24 V AC |
Zaštita od obrnute rotacije | Elektronički modul |
Širina pakiranja [mm] | 400 mm |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8556208 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 470 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 34.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni modul | Elektronički sigurnosni modul na razvodnom ormariću |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s čvrstim prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Rotolock, 2 1/4 in |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 215 A |
Masa ambalaže [kg] | 116 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4AAF |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 52 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 4 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.7 Ohm |
Priključci napajanja | Stud M5 |
Pritezni moment [Nm] | 21 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Promjer [mm] | 318 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Punjenje ulja [l] | 6.1 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 227.6 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 36.4 A |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 653 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 5/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 5/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 698 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 618 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 302 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 28.5 L |
Volumen visoke strane | 2.5 L |
Vrsta | SH240 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Zaštita motora | Elektronički sigurnosni modul, 24 V AC |
Zaštita od obrnute rotacije | Elektronički modul |
Širina pakiranja [mm] | 400 mm |