Mikrokanalni izmjenjivači topline

Shows 20 product(s)

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1000-C

Vrsta: MCHE D1000-C, Oznaka vrste: D1000-C, 300.7, 332, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1100-C

Vrsta: MCHE D1100-C, Oznaka vrste: D1100-C, 347.7, 387, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1200-C

Vrsta: MCHE D1200-C, Oznaka vrste: D1200-C, 432.3, 462, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1300-C

Vrsta: MCHE D1300-C, Oznaka vrste: D1300-C, 516.9, 552, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1400-C

Vrsta: MCHE D1400-C, Oznaka vrste: D1400-C, 770.7, 800, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Prikaz: