Standardni termostat, B0
Standardni termostat, B0

077B0020

Vrsta: B0, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -3.0, Uključivanje pri min ref. [°C]: -4.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -11.8, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.09 kg
Neto težina 0.07 kg
EAN 5702424005696

 

Duljina kapilarne cijevi [mm] 1000 mm
Isključivanje pri max ref. [°C] -3 °C
Isključivanje pri min ref. [°C] -11.8 °C
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Naziv proizvoda Termostat
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Oznaka vrste Standardni termostat
Položaj za postavljanje TOPLO
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -25 °C
Skupina proizvoda Mechanical Cold Controls
Stezaljke 6,3 X 0,8 MM ALL
Tlak postavljanja [mm Hg] 760 mmHg
Uključivanje pri max ref. [°C] 3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C] -4.5 °C
Upotrebljava se za proizvod Hladnjaci
Vrsta B0

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services