Osjetnik temperature, MBT 3560, 50 mm, G,1/2

084Z4063

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.181 Kg
Neto težina 0.134 Kg
Volume 0.534 Liter
EAN 5702423227136

 

Duljina produžetka [in] 1.3 in
Duljina produžetka [mm] 33 mm
Duljina umetka [in] 1.97 in
Duljina umetka [mm] 50 mm
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 13 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 3560-0001-0050-62-420
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 200 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] -50 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 392 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] -58 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak EN 60947-5-2
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika ± 1% FS
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 3560
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta pretvarača Integrirano
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality