Osjetnik temperature, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
084Z4101
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
Bruto težina | 0.177 Kg |
Neto težina | 0.129 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423260973 |
Bruto težina | 0.177 Kg |
Neto težina | 0.129 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423260973 |
Duljina produžetka [in] | 1.3 in |
Duljina produžetka [mm] | 33 mm |
Duljina umetka [in] | 3.94 in |
Duljina umetka [mm] | 100 mm |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 13 pc |
Materijal procesnog priključka | Nehrđajući čelik |
Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 10 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Oznaka vrste | MBT 3560-0001-0100-10-415 |
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] | 150 °C |
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] | -50 °C |
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] | 302 °F |
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] | -58 °F |
Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
Product Name Description | Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.31 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 8 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard spoja | ISO 228 |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni procesni priključak | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
|
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina procesnog priključka | 1/4 |
Vrsta | MBT 3560 |
Vrsta pretvarača | Integrirano |
Vrsta procesnog priključka | G |
Vrsta spoja | G |
Vrsta umetka | Fiksni |
Duljina produžetka [in] | 1.3 in |
Duljina produžetka [mm] | 33 mm |
Duljina umetka [in] | 3.94 in |
Duljina umetka [mm] | 100 mm |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 13 pc |
Materijal procesnog priključka | Nehrđajući čelik |
Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 10 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Oznaka vrste | MBT 3560-0001-0100-10-415 |
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] | 150 °C |
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] | -50 °C |
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] | 302 °F |
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] | -58 °F |
Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
Product Name Description | Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.31 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 8 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard spoja | ISO 228 |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni procesni priključak | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
|
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina procesnog priključka | 1/4 |
Vrsta | MBT 3560 |
Vrsta pretvarača | Integrirano |
Vrsta procesnog priključka | G |
Vrsta spoja | G |
Vrsta umetka | Fiksni |