China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina kabela [in] |
118.11 in |
Duljina kabela [m] |
3 m |
Duljina umetka [in] |
0.79 in |
Duljina umetka [mm] |
20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Kabel |
Element osjetnika [komad] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP54 |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po obliku pakiranja |
20 pc |
Materijal procesnog priključka |
AISI 316 Ti |
Materijal spoja |
AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
100 |
Oznaka vrste |
MBT 3270-00001-020-00017-300 |
Procesni priključak, muški/ženski |
MUŠKI |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.16 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
4 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] |
125 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] |
257 °F |
Raspon temperature kabela [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard spoja |
ISO 228 |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Standardni procesni priključak |
ISO 228-1-A |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak osjetnika |
Fiksni |
Veličina električnog priključka |
3 žice |
Veličina procesnog priključka |
1/4 |
Vrsta |
MBT 3270 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta kabela |
Poliolefin, obloženi |
Vrsta procesnog priključka |
G |
Vrsta spoja |
G |
Vrsta umetka |
Fiksni |
Žice [komadi] |
3 pc |