Osjetnik temperature, MBT 3270, 50 mm, G,1/4

084Z2477

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316, Električni priključak: Kabel, Veličina električnog priključka: 4 žice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.202 Kg
Neto težina 0.194 Kg
Volume 0.45 Liter
EAN 5702428543408

 

Duljina kabela [in] 157.48 in
Duljina kabela [m] 4 m
Duljina umetka [in] 1.97 in
Duljina umetka [mm] 50 mm
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 10 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316
Materijal spoja AISI 316
Materijal zaštitne cijevi AISI 316
Napomene o procesnom priključku DIN 3852-E
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 3270-00002-050-C0004-400
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 125 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 žice
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela Poliolefin, obloženi
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 4 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality