Osjetnik temperature, MBT 3270, 45 mm, G

084Z2078

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 303, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, žuti, Veličina električnog priključka: 2 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.046 Kilogram
Neto težina 0.044 Kilogram
Volumen 0.04 Liter
EAN 5702428401890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina umetka [in] 1.77 in
Duljina umetka [mm] 45 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak AMP Junior Power Timer, žuti
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja AISI 303
Materijal zaštitne cijevi AISI 303
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 3270-0412002-045-10300-000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.256 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6.5 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 2 pina
Veličina procesnog priključka 3/8
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality