China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina umetka [in] |
1.26 in |
Duljina umetka [mm] |
32 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
AMP Junior Power Timer |
Element osjetnika [komad] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po obliku pakiranja |
40 pc |
Materijal procesnog priključka |
AISI 303 |
Materijal spoja |
AISI 303 |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 303 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
1000 |
Oznaka vrste |
MBT 3270-02001-032-30300-000 |
Procesni priključak, muški/ženski |
MUŠKI |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.26 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
6.5 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Standardni procesni priključak |
ISO 965 |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak osjetnika |
Fiksni |
Veličina električnog priključka |
2 pina |
Veličina procesnog priključka |
10x1 |
Vrsta |
MBT 3270 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta kabela |
N/A |
Vrsta procesnog priključka |
M |
Vrsta spoja |
M |
Vrsta umetka |
Fiksni |
Žice [komadi] |
2 pc |