Temperature sensor, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z2443

Temperature range [°C]: -50 - 120, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.095 Kg
Neto težina 0.091 Kg
Volume 0.149 Liter
EAN 5702428978682

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 1.18 in
Duljina umetka [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP54
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 3270-30001-030-00730-000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality