Temperature sensor, MBT 153, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

084Z3150

Electrical connection: Cable, Cable type: PVC

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kg
Neto težina 0.171 Kg
Volume 0.45 Liter
EAN 5702423260522

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 216.54 in
Duljina kabela [m] 5.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP68
Isti proizvod 084Z6034
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 50 pc
Materijal zaštitne cijevi AISI 305
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 153-0200-0550
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 2 žice
Vrsta MBT 153
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela PVC
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality