Temperature sensor, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2163

Electrical connection: Cable, Cable type: Teflon

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.414 Kg
Neto težina 0.403 Kg
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428444170

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 393.7 in
Duljina kabela [m] 10 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP68
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal zaštitne cijevi AISI 305
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 153-4300-1000
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -80 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -112 °F
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 4 žice
Vrsta MBT 153
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela Teflon
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality