China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina kabela [in] |
137.8 in |
Duljina kabela [m] |
3.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Kabel |
Element osjetnika [komad] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po obliku pakiranja |
20 pc |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 305 |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
1000 |
Oznaka vrste |
MBT 153-0200-0350-9 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
6 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature kabela [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
185 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električnog priključka |
2 žice |
Vrsta |
MBT 153 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta kabela |
PVC |
Vrsta umetka |
Promjenjivo |
Žice [komadi] |
2 pc |