Filter drier, shell, DCR

023U1005

Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 23.2 Kg
Neto težina 19.86 Kg
Volume 65.221 Liter
EAN 5715162791608

 

Broj jezgri 2
China RoHS compliance Yes
Dijelovi priloženi 1 Flat gasket
Dimenzija priključka DN 50
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcionalno DCR rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. kapljevine [Kw] 246.3
Kap. kapljevine [TR] 70.03
Kategorija II
Kodni broj jezgre 96 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. radni tlak [bar] 90 bar
Maks. radni tlak [psig] 1305 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv programa dijelova DCR
Neto obujam [foz SAD] 98 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 2.9 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 135 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 4 L
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Oznaka vrste DCR 09617Bd
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Poklopac Priključak
Port connection type NPT
Pribor proizvoda DCR dodatni pribor
Product Name Description Filter drier, shell
Radne tvari R744
Radne tvari koje je odobrio UL R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Standard spoja ANSI B 36.10 SCH 80
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina priključka (nazivna) [in] 1/4 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCR
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality