Filtar-sušač, kućište, DCR

023U1203

Materijal spoja: Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 21.1 Kilogram
Neto težina 19.92 Kilogram
EAN 5715162791813

 

Broj jezgri 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dijelovi priloženi 1 Flat gasket
Dimenzija priključka DN 50
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcionalno DCR rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. kapljevine [Kw] 595
Kap. kapljevine [TR] 169,19
Kategorija II
Kodni broj jezgre 96 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. radni tlak [bar] 90 bar
Maks. radni tlak [psig] 1305 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata UL-US-2417625-0
Naziv programa dijelova DCR
Naziv proizvoda Filtar-sušač, kućište
Neto obujam [foz SAD] 98 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 2.9 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 135 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 4 L
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Oznaka vrste DCR 09617Bd
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Poklopac Priključak
Port connection type G
Pribor proizvoda DCR dodatni pribor
Radne tvari R744
Radne tvari koje je odobrio UL R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Standard spoja ANSI B 36.10 SCH 80
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Veličina priključka (nazivna) [in] 1/2 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCR
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality