Bruto težina | 0.32 Kg |
Neto težina | 0.28 Kg |
EAN | 5702420045504 |
Bruto težina | 0.32 Kg |
Neto težina | 0.28 Kg |
EAN | 5702420045504 |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 2 m |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] | 2 m |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Min.] | 0 m |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Opis | FTC termostatski element, 15-50 celzija |
Osjetnik temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 50 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 15 °C |
Skupina proizvoda | Osjetnik FTC |
Vrsta | FTC |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 2 m |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] | 2 m |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Min.] | 0 m |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Opis | FTC termostatski element, 15-50 celzija |
Osjetnik temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 50 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 15 °C |
Skupina proizvoda | Osjetnik FTC |
Vrsta | FTC |