AVDO s navojem vanjski/unutrašnji
AVDO s navojem vanjski/unutrašnji

AVDO 20 V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.8 kg
Neto težina 0.77 kg
EAN 5702420017129

 

Izlazna veličina spoja R 3/4
Količina po obliku pakiranja 18 pc
Postavka [bar] [Max.] 0.5 bar
Postavka [bar] [Min.] 0.05 bar
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.5 bar
Skupina proizvoda Automatska kontrola premosnice
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Veličina spoja u Rp 3/4
Vrsta AVDO s navojem vanjski/unutrašnji

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services